在我导入从TI官网上下载的LM358模型时出现问题:Fatal error: No such subcircuit: PHASEREV_0
但是当我复制整个模型文本到原理图界面时,弹出的提示框让我选择一个subcircuit,如果选择LMX58_LM2904,运行仿真时会提示报错。

假如主要的 subckt 下會調用到其它 subckt 的話, 在這自動生成內嵌式 symbol 的窗口把 Include Entire File 的選項也要選上.
1 Like
这是报错

你的仿真問題應該是由於 B1 造成的. 正負電源在 opamp 使用上會有接地的. 由於這只是固定直流電壓, 其實是不需要用 B-source 的. 我改用兩個 V-source, 然後仿真就沒有問題了.
另外, 我通常測試 opamp 都會用 generic symbol 直接呼叫 library, 這樣我的操作比較少. 以下你需要把 .qsch 及 .txt (library) 都同時放在一個 folder 中去跑仿真.
Parent.LM358-Shenjian33.qsch (5.1 KB)
lmx58_lm2904.txt (11.7 KB)
你可能會注意到, 這電路在輸出近 0V 時有個不平順的位置. 我使用 TI 提供的 Pspice 檔修改, 再用 Pspice 仿真, 輸出和 Qspice 都是一樣的.
1 Like
明白了,感谢大佬,十分感谢!!!!!!!!
1 Like
Hello Shenjian33!
All of us here want to share knowledge and learn from each other.
2 Likes