使用该函数初始化没有输出波形,void timer_a_pwm_driver_init(void)
{
pac5xxx_timer_a_clear_assert();// 禁用定时器A,防止在配置过程中被中断或干扰
//TimerA select ACLK as timer clock, no divider
pac5xxx_timer_clock_config(TimerA, TxCTL_CS_ACLK, TxCTL_PS_DIV1);// 配置定时器A的时钟源为ACLK(系统时钟),并且不使用预分频器
//Set TimerA frequency, Updown mode
pac5xxx_timer_base_config(TimerA, TIMERA_UPDOWN_PERIOD_TICKS, 0, TxCTL_MODE_UPDOWN, 0); // 配置定时器A的基本参数,包括周期、计数方向(上/下计数)、模式和初始值
pac5xxx_timer_capture_latch_config(TimerA, TxCTL_CLPRD_0);// 配置定时器的捕获锁存器
// Deadtime config
pac5xxx_dtg_config(DTGA0, MOTOR1_LED_TICKS, MOTOR1_TED_TICKS, 0, 0, 0, 0); // Configure DTGA0 for phase U
pac5xxx_dtg_config(DTGA1, MOTOR1_LED_TICKS, MOTOR1_TED_TICKS, 0, 0, 0, 0); // Configure DTGA1 for phase V
pac5xxx_dtg_config(DTGA2, MOTOR1_LED_TICKS, MOTOR1_TED_TICKS, 0, 0, 0, 0); // Configure DTGA2 for phase W
m1_u_set_duty(TIMERA_UPDOWN_PERIOD_TICKS >> 1);
m1_v_set_duty(TIMERA_UPDOWN_PERIOD_TICKS >> 1);
m1_w_set_duty(TIMERA_UPDOWN_PERIOD_TICKS >> 1);
pac5xxx_timer_a_clear_deassert(); // 启用定时器A,使定时器A可以正常工作
}
是不是还有其他设置,有没有全功能的DEMO,官网给的DEMO time里没有关于高压输出相关的DEMO