ÿØÿÛ«schematic
  «component (-1000,100) 0 0
    «symbol V
      «type: V»
      «description: Independent Voltage Source»
      «shorted pins: false»
      «line (0,-130) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1»
      «line (0,200) (0,130) 0 0 0x1000000 -1 -1»
      «rect (-25,77) (25,73) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «rect (-2,50) (2,100) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «rect (-25,-73) (25,-77) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «ellipse (-130,130) (130,-130) 0 0 0 0x1000000 0x1000000 -1 -1»
      «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "V2"»
      «text (100,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "vco"»
      «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"»
      «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"»
    »
  »
  «component (0,100) 0 0
    «symbol B1
      «type: B»
      «description: Behavioral Voltage Source»
      «shorted pins: false»
      «line (0,-130) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1»
      «line (0,200) (0,130) 0 0 0x1000000 -1 -1»
      «rect (-25,77) (25,73) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «rect (-2,50) (2,100) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «rect (-25,-73) (25,-77) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1»
      «ellipse (-130,130) (130,-130) 0 0 0 0x1000000 0x1000000 -1 -1»
      «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "B1"»
      «text (150,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "V=if((1+sin(2*pi*idt(freq_max - (1Meg*V(ctl0)))))/2,1,0)"»
      «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"»
      «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"»
    »
  »
  «net (800,400) 1 7 0 "out0"»
  «net (0,-100) 1 13 0 "GND"»
  «net (-1000,-100) 1 13 0 "GND"»
  «net (-700,400) 1 7 0 "ctl0"»
  «wire (0,300) (0,400) "out0"»
  «wire (0,400) (800,400) "out0"»
  «wire (-1000,300) (-1000,400) "ctl0"»
  «wire (-1000,400) (-700,400) "ctl0"»
  «text (-1450,1000) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "ï»¿.tran 100Âµ"»
  «text (3000,950) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "ï»¿.plot V(out0)"»
  «text (-1450,750) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "ï»¿.step param vco 0 2 0.01"»
  «text (-150,1250) 2 7 1 0x1000000 -1 -1 "ï»¿Simple Vco (Squared out)"»
  «text (550,750) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "ï»¿.param freq_max 2Meg"»
  «text (3050,600) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "ï»¿.options MAXSTEP=1/(freq_max*10)"»
»