******************************************************************************* ******************************************************************************* * MSC050SDA120S_L1, 50A, 1200V SiC NextGen SBDiode, TO-268 ******************************************************************************* ********************* A K *************************************************** .subckt MSC050SDA120S_L1 10 20 *#ASSOC Category=Diode Symbol=diode_sic * Misc. parameters and utility functions .PARAM TNOMK = 298.15 * Bond wire parameters .PARAM BW_RHO = 2.6548e-6 .PARAM BW_TC = 0.0038 .PARAM BW_TREF = 293.15 .PARAM AA_ = 0.1774 .PARAM DS_ = 0.1947 .PARAM BW_DIA = 15 .PARAM BW_LEN = 0.375 .PARAM BW_QTY = 4 .PARAM BW_L = 0.1947n .FUNC degk() { temp + 273.15 } .FUNC fRbw() { fRbwTref()*(1 + BW_TC*(degk()-BW_TREF)) } .FUNC fRbwTref() {(BW_RHO * BW_LEN * 2.54 / (pi * (BW_DIA * 2.54e-3 / 2)**2 )) / BW_QTY} V10 10 11 0 L11 11 12 {BW_L} R11 11 12 1 E12 12 13 value={I(V10)*fRbw()} XD1 13 20 MSCSICJBS1200Vt PARAMS: AA={AA_} DS={DS_} TEMP={27} .ends MSC050SDA120S_L1 ******************************************************************************* ******************************************************************************* .SUBCKT MSCSICJBS1200Vt 11 21 PARAMS: AA=1 DS=1 TEMP=27 .PARAM TNOMK = 298.15 .PARAM QCHRG = 1.60217662e-19 .PARAM SiC_EPS = 8.880750380451000e-13 .PARAM PA = 146; .PARAM phi_BN = 1.13; .PARAM V_bi = 2.886; .PARAM degk = {TEMP+273.15} .PARAM VT = {degk*8.6173304e-05} .PARAM LP = 0.0000638; .PARAM LS = 0.000250; .PARAM LD = 0.0000487; .PARAM N_D_act = 9.55e15; V10 11 12 0 E12 12 13 value = { I(V10)*Ron } G13 13 21 value = { if((min(V(13,21),3))<=0, 0, 2*PA*AA*LD*degk**2 * exp(((min(V(13,21),3))-phi_BN)/(Vt))/(LP+LS)) } G14 21 13 value = {v(101)} V13 21 22 0 C14 22 13 1p R14 21 13 1G .PARAM Ron = {0.0963*(5.329E-7*TEMP*TEMP+6.9453E-5*TEMP+1.7314e-2)/AA} ECj 100 0 value = {2.1e3*(((1+V(21,13)/1.6)**2)**-0.245)} .PARAM Cj0 = {2.1e3} EIcj 101 0 value = {I(V13)*0.1063*(if(V(21,13)<0, Cj0, max(V(100),104)))/AA} .ENDS MSCSICJBS1200Vt .end