ÿØÿÛ«schematic «component (-9100,-4100) 8 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (130,100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11"» «text (180,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-8800,-4100) 0 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (180,100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L12"» «text (180,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-8800,-5100) 0 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (130,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L13"» «text (130,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-6700,-3600) 6 0 «symbol D «type: D» «description: Silicon Diode» «library file: Diode.txt» «shorted pins: false» «line (100,80) (-100,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-70) 0 0 0x1000000 -1 -1» «triangle (0,80) (100,-70) (-100,-70) 0 0 0x1000000 0x2000000 -1 -1» «text (-100,0) 1 46 0 0x1000000 -1 -1 "D3"» «text (100,0) 1 45 0 0x1000000 -1 -1 "Do"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "A"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "K"» » » «component (-5700,-4100) 0 0 «symbol C «type: C» «description: Capacitor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,40) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-40) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-130,-40) (130,-30) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-130,30) (130,40) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "C2"» «text (100,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "1m"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-5100,-4100) 0 0 «symbol R «type: R» «description: Resistor(USA Style Symbol)» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-180) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «zigzag (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "R4"» «text (100,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "0.3"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-12000,-3600) 2 0 «symbol C «type: C» «description: Capacitor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,40) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-40) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-130,-40) (130,-30) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-130,30) (130,40) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «text (130,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "C6"» «text (-130,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "Cr"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-6300,-4100) 8 0 «symbol D «type: D» «description: Silicon Diode» «library file: Diode.txt» «shorted pins: false» «line (100,80) (-100,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-70) 0 0 0x1000000 -1 -1» «triangle (0,80) (100,-70) (-100,-70) 0 0 0x1000000 0x2000000 -1 -1» «text (200,50) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "D4"» «text (200,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "Do"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "A"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "K"» » » «component (-7700,-3600) 2 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (80,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "L5"» «text (-80,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "L11*(1-KP1)/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-11300,-3600) 2 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (80,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "L4"» «text (-80,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "L11*(1-KP1)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-10400,-4100) 4 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (180,-100) 1 75 0 0x1000000 -1 -1 "L6"» «text (180,100) 1 75 0 0x1000000 -1 -1 "L11*KP1"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-7700,-5600) 2 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (80,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "L7"» «text (-80,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "L11*(1-KP1)/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-12800,-4100) 8 0 «symbol V «type: V» «description: Independent Voltage Source» «shorted pins: false» «line (0,-130) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,130) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-25,77) (25,73) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-2,50) (2,100) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-25,-73) (25,-77) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «ellipse (-130,130) (130,-130) 0 0 0 0x1000000 0x1000000 -1 -1» «text (-370,0) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "V4"» «text (-770,-650) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "sin 0 200 fsw"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-8300,-1300) 8 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (130,100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L19"» «text (180,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-8000,-1300) 0 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (180,100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L22"» «text (180,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-8000,-2300) 0 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (130,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L23"» «text (130,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "L11*1K/(N*N)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-6700,-800) 6 0 «symbol D «type: D» «description: Silicon Diode» «library file: Diode.txt» «shorted pins: false» «line (100,80) (-100,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-70) 0 0 0x1000000 -1 -1» «triangle (0,80) (100,-70) (-100,-70) 0 0 0x1000000 0x2000000 -1 -1» «text (-100,0) 1 46 0 0x1000000 -1 -1 "D9"» «text (100,0) 1 45 0 0x1000000 -1 -1 "Do"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "A"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "K"» » » «component (-5700,-1300) 0 0 «symbol C «type: C» «description: Capacitor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,40) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-40) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-130,-40) (130,-30) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-130,30) (130,40) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "C7"» «text (100,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "1m"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-5100,-1300) 0 0 «symbol R «type: R» «description: Resistor(USA Style Symbol)» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-180) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «zigzag (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (100,150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "R3"» «text (100,-150) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "0.3"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-12000,-800) 2 0 «symbol C «type: C» «description: Capacitor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,40) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-40) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-130,-40) (130,-30) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-130,30) (130,40) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «text (130,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "C9"» «text (-130,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "Cr"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-6300,-1300) 8 0 «symbol D «type: D» «description: Silicon Diode» «library file: Diode.txt» «shorted pins: false» «line (100,80) (-100,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,80) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-70) 0 0 0x1000000 -1 -1» «triangle (0,80) (100,-70) (-100,-70) 0 0 0x1000000 0x2000000 -1 -1» «text (200,50) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "D10"» «text (200,-100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "Do"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "A"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "K"» » » «component (-11300,-800) 2 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (80,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "L25"» «text (-80,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "L11*(1-KP1)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-10400,-1300) 4 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (180,-100) 1 75 0 0x1000000 -1 -1 "L26"» «text (180,100) 1 75 0 0x1000000 -1 -1 "L11*KP1"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «component (-12800,-1300) 8 0 «symbol V «type: V» «description: Independent Voltage Source» «shorted pins: false» «line (0,-130) (0,-200) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,200) (0,130) 0 0 0x1000000 -1 -1» «rect (-25,77) (25,73) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-2,50) (2,100) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «rect (-25,-73) (25,-77) 0 0 0 0x1000000 0x3000000 -1 0 -1» «ellipse (-130,130) (130,-130) 0 0 0 0x1000000 0x1000000 -1 -1» «text (-370,0) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "V1"» «text (-770,-650) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "sin 0 200 fsw"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "+"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "-"» » » «component (-9600,-800) 2 0 «symbol L «type: L» «description: Inductor» «shorted pins: false» «line (0,200) (0,180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «line (0,-200) (0,-180) 0 0 0x1000000 -1 -1» «coil (-80,180) (80,-180) 0 0 0 0x1000000 -1 -1» «text (80,0) 1 110 0 0x1000000 -1 -1 "L28"» «text (-80,0) 1 109 0 0x1000000 -1 -1 "L11*(1-KP1)"» «pin (0,200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "1"» «pin (0,-200) (0,0) 1 0 0 0x0 -1 "2"» » » «net (-5100,-4700) 1 13 0 "GND"» «net (-5400,-3600) 1 14 0 "OUT2"» «net (-5100,-1900) 1 13 0 "GND"» «net (-5400,-800) 1 14 0 "OUT1"» «net (-7200,-800) 1 14 0 "TD1"» «net (-7200,-3600) 1 14 0 "TD2"» «junction (-5100,-1800)» «junction (-5100,-4600)» «junction (-5700,-800)» «junction (-5700,-1800)» «junction (-5700,-3600)» «junction (-5700,-4600)» «junction (-6300,-800)» «junction (-6300,-3600)» «junction (-8000,-1800)» «junction (-8300,-1800)» «junction (-8800,-4600)» «junction (-9100,-4600)» «junction (-10400,-800)» «junction (-10400,-1800)» «junction (-10400,-3600)» «junction (-10400,-4600)» «wire (-9100,-4300) (-9100,-4600) "GND"» «wire (-9100,-3600) (-9100,-3900) "N01"» «wire (-8800,-5300) (-8800,-5600) "N02"» «wire (-8800,-3600) (-8800,-3900) "N03"» «wire (-8800,-4600) (-8800,-4900) "GND"» «wire (-6300,-3900) (-6300,-3600) "OUT2"» «wire (-5700,-3600) (-5700,-3900) "OUT2"» «wire (-5700,-4600) (-5100,-4600) "GND"» «wire (-5100,-3900) (-5100,-3600) "OUT2"» «wire (-5400,-3600) (-5700,-3600) "OUT2"» «wire (-5700,-4300) (-5700,-4600) "GND"» «wire (-5100,-4600) (-5100,-4300) "GND"» «wire (-6300,-3600) (-5700,-3600) "OUT2"» «wire (-6500,-3600) (-6300,-3600) "OUT2"» «wire (-8800,-4600) (-5700,-4600) "GND"» «wire (-8800,-4300) (-8800,-4600) "GND"» «wire (-11500,-3600) (-11800,-3600) "N04"» «wire (-9100,-4600) (-8800,-4600) "GND"» «wire (-5100,-4700) (-5100,-4600) "GND"» «wire (-6300,-5600) (-6300,-4300) "N05"» «wire (-7500,-5600) (-6300,-5600) "N05"» «wire (-8800,-3600) (-7900,-3600) "N03"» «wire (-10400,-3600) (-11100,-3600) "N01"» «wire (-8800,-5600) (-7900,-5600) "N02"» «wire (-10400,-4300) (-10400,-4600) "GND"» «wire (-9100,-3600) (-10400,-3600) "N01"» «wire (-10400,-3600) (-10400,-3900) "N01"» «wire (-12200,-3600) (-12800,-3600) "N06"» «wire (-12800,-4300) (-12800,-4600) "GND"» «wire (-12800,-3900) (-12800,-3600) "N06"» «wire (-5100,-3600) (-5400,-3600) "OUT2"» «wire (-10400,-4600) (-9100,-4600) "GND"» «wire (-12800,-4600) (-10400,-4600) "GND"» «wire (-8300,-1500) (-8300,-1800) "GND"» «wire (-8300,-800) (-8300,-1100) "N07"» «wire (-8000,-2500) (-8000,-2800) "N08"» «wire (-8000,-800) (-8000,-1100) "TD1"» «wire (-8000,-1800) (-8000,-2100) "GND"» «wire (-6300,-1100) (-6300,-800) "OUT1"» «wire (-5700,-800) (-5700,-1100) "OUT1"» «wire (-5700,-1800) (-5100,-1800) "GND"» «wire (-5100,-1100) (-5100,-800) "OUT1"» «wire (-5700,-1500) (-5700,-1800) "GND"» «wire (-5100,-1800) (-5100,-1500) "GND"» «wire (-6300,-800) (-5700,-800) "OUT1"» «wire (-6500,-800) (-6300,-800) "OUT1"» «wire (-8000,-1800) (-5700,-1800) "GND"» «wire (-8000,-1500) (-8000,-1800) "GND"» «wire (-11500,-800) (-11800,-800) "N09"» «wire (-8300,-1800) (-8000,-1800) "GND"» «wire (-5100,-1900) (-5100,-1800) "GND"» «wire (-6300,-2800) (-6300,-1500) "N08"» «wire (-10400,-800) (-11100,-800) "N10"» «wire (-10400,-1500) (-10400,-1800) "GND"» «wire (-9800,-800) (-10400,-800) "N10"» «wire (-10400,-800) (-10400,-1100) "N10"» «wire (-12200,-800) (-12800,-800) "N11"» «wire (-12800,-1500) (-12800,-1800) "GND"» «wire (-12800,-1100) (-12800,-800) "N11"» «wire (-5400,-800) (-5700,-800) "OUT1"» «wire (-10400,-1800) (-8300,-1800) "GND"» «wire (-12800,-1800) (-10400,-1800) "GND"» «wire (-8300,-800) (-9400,-800) "N07"» «wire (-8000,-2800) (-6300,-2800) "N08"» «wire (-5100,-800) (-5400,-800) "OUT1"» «wire (-7200,-800) (-8000,-800) "TD1"» «wire (-7200,-3600) (-6900,-3600) "TD2"» «wire (-6900,-800) (-7200,-800) "TD1"» «wire (-7500,-3600) (-7200,-3600) "TD2"» «line (-8950,-3600) (-8950,-5600) 0 2 0xff0000 -1 -1» «line (-8150,-800) (-8150,-2800) 0 2 0xff0000 -1 -1» «text (-12800,-200) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 ".model Do D Ron=1m Roff = 100Meg Vfwd=1m"» «text (-12850,500) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 ".param KP1=0.9"» «text (-10450,-4850) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K4 L11 L12 1"» «text (-12850,300) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 ".param fsw=160KHz Cr=22n L11=100µ"» «text (-12850,100) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 ".param N=9"» «text (-12045,750) 1 15 0 0x1000000 -1 -1 ".tran 0 10m 9.9m 10n"» «text (-10450,-5050) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K5 L11 L13 1"» «text (-10450,-5250) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K6 L12 L13 1"» «text (-10450,-2050) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K4 L19 L23 1"» «text (-10450,-2250) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K5 L19 L22 1"» «text (-10450,-2450) 1 7 0 0x1000000 -1 -1 "K6 L23 L22 1"» «text (-4000,-1400) 2.5 7 1 0x1000000 -1 -1 "method 1"» «text (-4000,-4300) 2.5 7 1 0x1000000 -1 -1 "method 2"» »